- Produkter
- Tillbehör
- Enhetsskydd
- Skyddsglas
- E21171
Skyddskåpa
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
Skyddskåpa
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
- För optiska avståndsgivare typ O1D
- Effektivt skydd av den främre rutan mot smuts och skador
- Säkert skydd av givaren mot slag och stötar
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Mekaniska data
Vikt [g] | 39,5 |
---|---|
Mått [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Material | Frontram: formgjuten zink svart lack; framruta: Glas transparent och färglös; Packning: FPM 75 ±5 Shore A; skruvar: rostfritt stål |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,6; (monteringsskruvar) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |