Reflexer för reflexavkännande givare
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflexer för reflexavkännande givare
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- För tillförlitlig användning av reflexavkännande givare
- Enkel montering med bara två skruvar
- Lämpligt för rött ljus och infrarött ljus
- För applikationer i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- För användning i höga temperaturer
Applikation
Utförande | För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, fyrkantig, för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...140 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,6 |
---|---|
Mått [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Reflectoryta [mm] | 56 x 38 |
Material | Solidchem |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|