Monteringsfäste
E21272
O6 CLAMP BRACKET
Monteringsfäste
E21272
O6 CLAMP BRACKET
- Komplett monteringspaket för montering med klämmor
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För montering på en monteringsstav
- Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Applikation
Utförande | för klämcylinder |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 51,8 |
---|---|
Monteringstyp | rundprofil; (Ø 10 mm) |
Mått [mm] | 30,8 x 1,5 x 43,2 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|