- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- All fiberoptik
- E21310
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Speciellt platt rektangulär design
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- För att kapas till önskad storlek
- Användning som direktavkännande givare
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 540 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 44,9 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Sensorhuvud höjd [mm] | 3 |
Sensorhuvud bredd [mm] | 11 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Probdimensioner [mm] | 3 x 11 x 15 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 2 |
Fiberplacering |
|
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|