- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- All fiberoptik
- E21313
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Speciellt platt rektangulär design
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- För att kapas till önskad storlek
- Användning som envägsavkännande givare
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 210 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 600 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 2300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 51,4 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvud höjd [mm] | 3 |
Sensorhuvud bredd [mm] | 8,5 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Probdimensioner [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 2 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|