- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E21317
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
- Enkel montering och säker fastsättning
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 210 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 600 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 2320 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 56,4 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 2 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|