- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E21318
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21318
FT-11-EPV-O4/FHx1/2m
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21318
FT-11-EPV-O4/FHx1/2m
- Användning som direktavkännande givare
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
- Enkel montering och säker fastsättning
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 480 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 44 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Gänga sensorhuvud | M4 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 2 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|