- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E21321
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
- Enkel montering och säker fastsättning
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 56 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 500 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,2 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Gänga sensorhuvud | M3 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 1 |
Fiberplacering |
|
Kärndiameter [mm] | 0,5 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|