- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- All fiberoptik
- E21325
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- För att kapas till önskad storlek
- Förväntad livslängd på mer än 1 miljon böjningscykler
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Böjtålig design för applikationer inom robotik; För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 56 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 570 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 32,05 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M3 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 2 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 4 x 0,25 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|