• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringsset
  5. E2D118

Monteringsset för optiska avståndsgivare

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Monteringsset för optiska avståndsgivare

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Komplett monteringspaket för montering med klämmor
  • Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • För montering på en monteringsstav
  • Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Applikation
Utförande för klämcylinder
Mekaniska data
Vikt [g] 121
Monteringstyp rundprofil; (Ø 12 mm)
Material fixtur: rostfritt stål (1.4305 / 303); Klämcylinder: rostfritt stål (1.4408); skruvar: rostfritt stål; Mutter: rostfritt stål
Tillbehör
Ingående delar
insexskruvar: 2 x M4 x 30
Anmärkning
Förpackning 1 antal
diagram och grafer