- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
- E2M202
Adapterkabel för kameror med videoutgång
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
Adapterkabel för kameror med videoutgång
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
- Tillförlitlig anslutning av mobila kameror med videoutgång
- Guldpläterade kontakter för tillförlitlig signalöverföring
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | kamera med videoutgång O2M20x |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 191,9 |
---|---|
Material | kapsling: PVC; Packning: EPDM |
Material mutter | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 3 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |