- Produkter
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Överspänningsskydd | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...125 |
Lagerhållning, fuktighet [%] | < 75; (relativ fuktighet [%]) |
Lagerhållning, tid [MON] | 24 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 149 |
---|---|
Material | kapsling: ABS svart |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
C1...3 | Anslutning: M16; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
MON | Anslutning: M16; kodning: A |
---|