Anslutningskabel för E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
Anslutningskabel för E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- Anslutningskabel för E2M250 multi-view box
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- 8-polig anslutning
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | För anslutning av MultiViewBox E2M250 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Material | kapsling: formgjuten zink; Packning: PBT | ||
Material mutter | formgjuten zink | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 3,85 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink |