Lös honkontakt
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Lös honkontakt
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- 8-polig anslutning
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Utförande | För anslutning av MultiViewBox E2M250 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 36,9 |
---|---|
Material | kapsling: formgjuten zink; Packning: PBT |
Material mutter | formgjuten zink |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
klämmor: |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M16, rak; Låsning: formgjuten zink |