- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- E2M275
anslutningskabel med AMP-kontakt, för 2 analoga kameror
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
anslutningskabel med AMP-kontakt, för 2 analoga kameror
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 18 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (M16 kontakt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1225,3 |
---|---|
Gjuten-body material | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material mutter | PBT-GF30 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - AMP-kontakt
Anslutning: 1 x AMP-Junior Timer; Gjuten kåpa: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, svart; Låsning: PBT-GF30 |
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 4 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (ge skärm med ringkabelklack (M5) ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt Video 0 ... Video 1
Anslutning: 2 x M16, rak; kodning: A |