Flänsadapter för processgivare
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Flänsadapter för processgivare
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Snabb och enkel montering
- Mycket hög trycktålighet
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- God försegling tack vare O-ring
Applikation
Utförande | för tryckvakter/givare PP7 / PK |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 600 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 243,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); O-ring: NBR |
Givaranslutning | G 1/4 utvändig gänga |
Processanslutning | fläns |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|