Tätningsplugg för processanslutningar
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
Tätningsplugg för processanslutningar
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
- Tillförlitlig övertäckning av processanslutningar som inte används
- Effektivt skydd mot deformering eller skador på gängan vid svetsning
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 167,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål |
Processanslutning | gängad anslutning utvändig gänga Aseptoflex |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|