Tätningsplugg för processanslutningar
E30070
ADAPTER PLUG G1
Tätningsplugg för processanslutningar
E30070
ADAPTER PLUG G1
- Tillförlitlig övertäckning av processanslutningar som inte används
- Effektivt skydd mot deformering eller skador på gängan vid svetsning
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 200 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,5 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ytkaraktäristik : Ra<0,6 / Rz - |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|