- Produkter
- E30080
plug-in nätaggregat
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
plug-in nätaggregat
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- För spänningsströmförsörjningen för displayer för test- och demonstrationsändamål
- Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
- Strömförsörjning från stöttåliga hushålssuttag
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E80120 Produktjämförelse: E30080 / E80120 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Elektriska data
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 |
Utgångsspänning DC [V] | 24 |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Utgångar
Total utström [A] | 0,33 |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 40; (stickkontakt M12: IP 67) |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 135 |
---|---|
Material | PPE |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Anslutning: 1 x M12 |