Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 187 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Givaranslutning | G 1 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|