Adapter för processgivare
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Adapter för processgivare
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- För installation av tryckgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Användning i industriell och mobil hydraulik
- Hög trycktålighet
- Stabil fastsättning genom inskruvning
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 61,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); Packning: FKM |
Givaranslutning | G 1/4 utvändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|