- Produkter
- Tillbehör
- Enhetsskydd
- Enhetsskydd
- E30141
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 758,2 |
---|---|
Material | stål (1.0345) |
Givaranslutning | G 1/2 |
Processanslutning | G 1/2 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Arbetstryck
|
|
---|
Ytterligare data
medium: vatten, omgivningstemperatur: 25 °C
medeltemperatur framför sifon °C | medeltemperatur bakom sifon °C |
85 | 35 |
150 | 50 |