Svetsdykrör för temperaturgivare
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Svetsdykrör för temperaturgivare
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Effektivt långtidsskydd för temperaturgivaren
- Skydd mot aggressiv media och högt processtryck
- Enkelt byte av temperaturgivaren under drift
- För användning i hygieniska applikationer
- Godkänd för kraven för mat- och dryckesindustrin
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 160 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 126,5 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 180,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon Ø 8,2 mm |
Processanslutning | Ø 35 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,6 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|