Spänningstransformator
E30406
VOLTAGE CONVERTER
Spänningstransformator
E30406
VOLTAGE CONVERTER
- Tillförlitlig strömförsörjning av givare med 24 V DC driftspänning
- Användning i elektriska system med mycket låg driftspänning
- Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 9...27 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 500 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 151 |
---|---|
Material | PBT-GF20 |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
kabel: 1 m, PUR | |
Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM |