• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Svetsadapter
  5. E30407

Svetsadapter för processgivare

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Svetsadapter för processgivare

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Svetsadapter för processgivare
  • För användning i industriella och hygieniska applikationer
  • Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • Hög trycktålighet
  • Enkel justering av givarens nedsänkningsdjup
  • fda
  • ec19352004
Applikation
Utförande för anslutning av mätelement Ø 6 mm
Montage Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar] 10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...150
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 56,1
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Klämring: PEEK
Åtdragningsmoment [Nm] < 10
Givaranslutning Ø 6 mm
Processanslutning Svetsadapter Ø 25 mm
Anmärkning
Förpackning 1 antal