- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
- E30436
Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Tillförlitlig anslutning av ventiler på fältet
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust rektangulära kontakt
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 66,7 |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, rak; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |