- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för vibrationsgivare
- E30449
Magnetfäste för vibrationsgivare
E30449
MAGNETIC MOUNT 1/4" UNF 28 VIBRATION
Magnetfäste för vibrationsgivare
E30449
MAGNETIC MOUNT 1/4" UNF 28 VIBRATION
Applikation
Utförande | för efector octavis |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 157,6 |
---|---|
Material | magnet: neodym förnicklad; Stål förzinkat; ; |
Givaranslutning | 1/4" - 28 UNF Invändig gänga |
Dragstyrka [N] | 390 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|