Adapter för processgivare
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
Adapter för processgivare
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- Tillåter klämringsmonteringsadapters på jämna ytor
- Aktiverar orientering av givaren
- Hög trycktålighet
- Korrosionsresistant Zn-Ni coating
Applikation
Applikation | hydraulikapplikationer |
---|---|
Montage | för montage på en jämn yta; (för installation med E30464) |
Tryckhållfasthet [bar] | 630 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 39 |
---|---|
Material | stål (1.0718 / 12L13); Zn-Ni coating |
Givaranslutning | M16 x 1,5 för klämringsadapter; tätningskon:S8 |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|