Adapter för processgivare
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Adapter för processgivare
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Pasaande för montage på rör eller jämna ytor
- Hög trycktålighet
- Korrosionsresistant Zn-Ni coating
Applikation
Applikation | hydraulikapplikationer; Aktiverar orientering av givaren |
---|---|
Montage | för rörmontage; (Röradapter M14 x 1,5 nödvändig) |
Tryckhållfasthet [bar] | 315 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 60 |
---|---|
Material | stål (1.0718 / 12L13); rostfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.0216); FKM; Zn-Ni coating |
Givaranslutning | G 1/4 utvändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning M14 x 1,5 Invändig gänga tätningskon:L8 |
Tätning | dubbeleggad tätningsring |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|