Svetsadapter för processgivare
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Svetsadapter för processgivare
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Utförande | med läckageborrning, för installation av LDL20x | |
---|---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 50 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 113,8 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4 |
Givaranslutning | G 1 Aseptoflex Vario |
Processanslutning | Svetsadapter 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|