Svetsadapter för processgivare
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Svetsadapter för processgivare
E30503
WELDING ADAPT G1/4
- Svetsadapter för processgivare
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
- För användning i industriella miljöer
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 480 | |
---|---|---|
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 195,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/4 |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 35 mm |
Tätning | Packning |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|