• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E30516

Adapter för processgivare

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

Adapter för processgivare

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

  • För installation av tryckgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Användning i industriell och mobil hydraulik
  • Hög trycktålighet
  • Stabil fastsättning genom inskruvning
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 400
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 131,6
Material rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning G 1/2
Processanslutning gängad anslutning 1" NPT
Anmärkning
Förpackning 1 antal