• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E33208

Processadapter Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Processadapter Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

  • För installation av processgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
  • Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Hög trycktålighet
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Applikation
Utförande med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar] 16
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 100
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tätning Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4
Tillbehör
Ingående delar
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
tätningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124
Anmärkning
Förpackning 1 antal