T-stycke
E33252
T-ADAPT G1 DN15
T-stycke
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Säker installation av processgivare i rör
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust hölje av rostfritt stål
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 25 | |
---|---|---|
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 273,5 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4 |
Givaranslutning | G 1 Aseptoflex Vario |
Processanslutning | T-stycke DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Tätning | Packning |
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|