• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E33298

Processadapter SMS-röranslutning

E33298

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

Processadapter SMS-röranslutning

E33298

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

  • För installation av processgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
  • Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Hög trycktålighet
  • fda
  • ec19352004
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 25
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 264,6
Material rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning SMS röranslutning DN50 (2")
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4
Tätning Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4
Tillbehör
Ingående delar
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-godkänd, E30054
Tillbehör (alternativ)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-godkänd, E30123
tätningsring: 1, PEEK, FDA-godkänd, E30124
Anmärkning
Förpackning 1 antal