processadapter Clamp DIN 11864
E33309
ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50
processadapter Clamp DIN 11864
E33309
ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Utförande | med läckageborrning |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 380,5 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4 |
Givaranslutning | G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario |
Processanslutning | Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS |
Tätning | Packning |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|