Processadapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Processadapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 269 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|