Processadapter Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
Processadapter Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 142,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Clamp DN38 (1,5") |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,8 / 8 |
Tätning | metall till PEEK |
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H3 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|