Processadapter Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Processadapter Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 140 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4 |
Givaranslutning | G 1 tätningskon |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|