• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E33712

Processadapter för hygienisk röranslutning

E33712

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

Processadapter för hygienisk röranslutning

E33712

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

  • För installation av processgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
  • Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Hög trycktålighet
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 40
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 199
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851
Tätning metall mot metall
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4
Anmärkning
Förpackning 1 antal