• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Dykrör för temperaturgivare
  5. E35020

Dykrör

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

Dykrör

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

  • Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
  • Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
  • Hög trycktålighet
  • Enkel processanslutning via adapter
  • Robust hölje i rostfritt stål för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande för anslutning av mätelement EL = 200 mm
Tryckhållfasthet [bar] 16
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 182
Mekaniska data
Vikt [g] 161,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning G 1/2 Ø 10 mm
Processanslutning G 1/2
Anmärkning
Förpackning 1 antal