- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E35062
Fiberoptik envägsavkännade givare
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- För användning med infraröda temperaturgivare
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Överdrag i rostfritt stål för användning i upp till 250 C
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Utförande | anslutning till IR-temperaturgivare TWxx11 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...250 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 365 |
---|---|
Anslutning fiberoptik | ¼"-36UNS-2A |
Typ av sensorhuvud | rak |
Totallängd [mm] | 5000 |
Min. böjradie [mm] | 120 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | quartz / quartz |
Fiberhuvudmaterial | CuNiZn |
Material fibermantel | rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|