Dykrör
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Dykrör
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Robust hölje i rostfritt stål för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 100 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 72 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 120 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Givaranslutning | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|