Dykrör
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Dykrör
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Robust hölje i rostfritt stål för kraven i tuffa industriella miljöer
Utgående artikel
Alternativartiklar: E37610 Produktjämförelse: E37010 / E37610 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 100 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 82 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 115,4 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Givaranslutning | Ø 6 mm |
Processanslutning | G 1/2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|