Dykrör
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Dykrör
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Speciellt hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Robust hölje i rostfritt stål för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 350 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
Noggrannhet / Avvikelse
Max. tillåten flödeshastighet [m/s] | 6 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 461,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 277 |
Borrlängd BL [mm] | 304,8 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|