Svetsdykrör för temperaturgivare
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
Svetsdykrör för temperaturgivare
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Speciellt hög trycktålighet
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 50 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 159,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon Ø 6 mm |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 34 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 49 |
Borrlängd BL [mm] | 87 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|