Dykrör
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
Dykrör
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Robust hölje i rostfritt stål med hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 100 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 184,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon Ø 6 mm |
Processanslutning | G 1/2 |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 68 |
Borrlängd BL [mm] | 137 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|