Dykrör
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
Dykrör
E37620
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Robust hölje i rostfritt stål för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 150 mm | |
---|---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 142,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Givaranslutning | G 1/2 Ø 6 mm |
Processanslutning | G 1/2 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 124 |
Borrlängd BL [mm] | 150 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|