Dykrör
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
Dykrör
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Robust hölje i rostfritt stål med hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via klämadapter
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 300 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 500,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 191 |
Borrlängd BL [mm] | 228,6 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|