• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Dykrör för temperaturgivare
  5. E37850

Dykrör

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

Dykrör

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

  • Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
  • Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
  • Robust hölje i rostfritt stål med hög trycktålighet
  • Enkel processanslutning via klämadapter
  • Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applikation
Utförande för anslutning av mätelement EL = 350 mm
Tryckhållfasthet [bar] 25
Mekaniska data
Vikt [g] 653
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning 1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT
Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar ≤ 0,6 / -
Inbyggnadslängd EL [mm] 267
Borrlängd BL [mm] 304,8
Anmärkning
Förpackning 1 antal